17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ゴムホース

ゴムホース
通常単価(税別)
6,12811,001特別価格
税込単価
6,74112,101特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品仕様

型番外径(φ)内径(φ)長さ(m)JANコードトラスココード質量(kg)
GE6-10136.3104562111604103351-52651.75
GE8-10157.9104562111604127351-52732.10
GE9-1016.59.5104562111604141351-52812.20
GE12-102112.7104562111604165351-52494.00
GE15-102515.9104562111604189351-52574.80

・使用流体/用途:エアー
・継手取付:なし
・ホース材質:合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
・特性:標準/耐摩耗性/耐候性
・使用温度範囲(度):-25~60
・色調:ブラック
・使用圧力(MPa):1

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径(φ)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
13
6.3
4562111604103
351-5265
1.75
10
1個
15
7.9
4562111604127
351-5273
2.1
10
1個
16.5
9.5
4562111604141
351-5281
2.2
10
1個
21
12.7
4562111604165
351-5249
4.00
10
1個
25
15.9
4562111604189
351-5257
4.80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1285,082
( 5,590 )
1日目
7,9355,886
( 6,475 )
1日目
7,6216,274
( 6,901 )
1日目
8,8027,370
( 8,107 )
4日目
11,0018,725
( 9,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
【用途】
・土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムホース
耐油ゴムホース
耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース
ハイテンオイルホース
溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ
メーカー八興八興弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム弘進ゴム
通常価格6,128-3,870 -163,300 -70,957 -10,008 -52,396 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜6日目6日目5日目〜
使用流体/用途エアー蒸気蒸気油(鉱油)ガス
継手取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)耐油性NBR配合ゴムゴムゴムゴムゴム
使用温度範囲(℃)-20::60-30::100----
色調ブラックブラック黄色オレンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング