17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターホース

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウォーターホース

販売終了

型番

WH12-10

2024年04月に販売終了となりました。

【特長】
・良質のゴムと強靭な編糸を使用しておりますので、軽く柔軟性に富み作業性が優れております。
【用途】
・鉱山・土木建築の工事現場、工場などの一般送水用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体/用途
継手取付
なし
ホース材質
[その他] 耐老化性配合ゴム
使用温度範囲(℃)
-25~70
色調
ブラック
外径(φ)
19.5
内径(φ)
12.7
カットサービス対応
なし
長さ(m)
10
使用圧力(MPa)
0.5
数量(巻)
1
JANコード
4562111604424

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト