メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ナックルロック NAL型 NAL-B

通常単価(税別)
2,089
税込単価
2,298
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

90°回転1ヶ所抜けは、施錠時のみキーが抜けるため、施錠忘れがありません。【特長】・解錠時に鍵は抜けま...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

NAL-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAL-Bの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ナックルロック
解錠時
キー抜けない
別番/同番
別番
適応板厚(min)(mm)
10以下
シリンダー径(φ)
19
入数
1セット
JANコード
4510932019699
発注コード
355-8312
摘要
鍵違い数:5000・90°回転(1ヵ所抜け)
質量(g)
55
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

シリンダ錠(板金扉用) NAL-B:関連画像

ナックルロックNAL型の外観

シリンダ錠(板金扉用) NAL-B:関連画像

取付加工図

シリンダ錠(板金扉用) NAL-B:関連画像

取付仕様図

シリンダ錠(板金扉用) NAL-B:関連画像

外形寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 快削黄銅 クロムめっき
(2) 六角ナット 亜鉛合金(ZDC) 有色クロメート処理(三価)
(3) 六角ナット 鋼(SWRCH) 有色クロメート処理(三価)
(4) ロックプレート 鋼(SPCC) 有色クロメート処理(三価)
(5) キー 鋼(SPCC) ニッケルめっき

製品仕様

  • φ19(シリンダー径19mm)(15.8幅カット)
  • 適応板厚:10以下
  • 質量:55g

注意・禁止事項

  • キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社サポートセンターへお問い合わせください。
  • 本製品は構造上、キーに手前方向のばねの力が掛かります。施解錠操作は必ずキーを押しながら回してください。

型番リスト

表示件数
型番
NAL-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

90°回転1ヶ所抜けは、施錠時のみキーが抜けるため、施錠忘れがありません。
【特長】
・解錠時に鍵は抜けません。
・カムを裏返すと左右の回転方向を変更できます。
・鍵違い数は5,000通りです。
【用途】
・板金扉用。
・自動販売機・パーキングメーター・ゲーム機・コインロッカーなど、多目的にご利用いただける板金用ロック。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナックルロック NAL型 NAL-Bの型番NAL-Bのページです。 型番NAL-Bに関する仕様情報を記載しております。
ナックルロック NAL型 NAL-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナックルロック NAL型 NAL-B
シリンダ錠(板金扉用) SN-711-8-D
ミニナックルロック NAL-S型
ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型
面付シリンダー錠 2100型 トータルロック2100シリーズ
ミニシリンダー錠 910MS型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,0892,4891,4456,509 -2,445 -3,053
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ナックルロックディンブル錠ナックルロックディンブル錠ノーマルキーディンブル錠
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けない
別番/同番別番同番同番-同番-
適応板厚(min)(mm)10以下0.1~9.0-30-0.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング