17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

HIパイプ(耐衝撃タイプ) HI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HIパイプ(耐衝撃タイプ) HI

販売終了

型番

HI13-2M

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。
・純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
・建物内の給水等の設備配管。

指定中の仕様・寸法情報

種類
HIVP管(耐衝撃)
呼び径(φ)
13
長さ(mm)
2000
外径D(mm)
18
厚さt(mm)
2.5
材質
​耐​衝​撃​性​硬​質​ポ​リ​塩​化​ビ​ニ​ー​ル​(​H​i​-​P​V​C​)
用途
給水用
数量(個)
1
JANコード
4974007303319
トラスココード
446-2122
質量(g)
340
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト