メカニカル部品技術窓口

【特長】・光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。・1本ごとにビニール袋に入っていますの...
詳細を確認

| 呼び径 | 種別 | 外径X内径 | 製品質量 P | 最高使用圧力 | 許容引張応力 | 質別 | 長さ | 入本数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/m) | (MPa) | (Kgf/mm2) | (N/mm2) | (Kgf/mm2) | - | (m) | /ケース | ||
| 1/4 | 3 | 6.35 × 0.8 | 0.125 | 9.24 | 94 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 3/8 | 3 | 9.52 × 0.8 | 0.196 | 5.94 | 60 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 1/2 | 2 | 12.7 × 0.8 | 0.267 | 4.37 | 44 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 1/2 | 3 | 12.7 × 1.0 | 0.329 | 5.64 | 57 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 5/8 | 1 | 15.88 × 0.8 | 0.339 | 3.46 | 35 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 5/8 | 2 | 15.88 × 1.0 | 0.418 | 4.37 | 44 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 3/4 | - | 19.05 × 0.8 | 0.111 | 2.86 | 28 | 33 | 3.3 | O | 20 | 3 |
| 3/4 | 1 | 19.05 × 1.0 | 0.507 | 3.62 | 36 | 33 | 3.3 | O | 20 | 3 |
| 呼び径 | 種別 | 外径X内径 | 製品質量 P | 最高使用圧力 | 許容引張応力 | 質別 | 長さ | 入本数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (Kg/m) | (MPa) | (Kgf/mm2) | (N/mm2) | (Kgf/mm2) | - | (m) | /ケース | ||
| 6 (mm) | 3 | 6 × 0.8 | 0.117 | 9.8 | 99 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 6 | 3 | 6 × 1.0 | 0.14 | 12.5 | 127 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 8 | 3 | 8 × 0.8 | 0.162 | 7.2 | 73 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 8 | 3 | 8 × 1.0 | 0.197 | 9 | 92 | 33 | 3.3 | O | 20 | 10 |
| 10 | 3 | 10 × 0.8 | 0.207 | 5.6 | 57 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 10 | 3 | 10 × 1.0 | 0.253 | 7.1 | 72 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
| 12 | 3 | 12 × 1.0 | 0.309 | 6 | 61 | 33 | 3.3 | O | 20 | 5 |
空調冷媒配管用銅管
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れ、冷媒配管に最適です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,005円 ( 15,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,104円 ( 15,514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,353円 ( 17,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,206円 ( 21,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,341円 ( 33,375円 ) | 4日目 |
24,914円 ( 27,405円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

児玉工業
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
0通常価格(税別):7,986円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
塩ビ管
4.9