17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

白パイプ(ねじなし)

通常単価(税別)
2,80915,804
税込単価
3,09017,384
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。・白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほど...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径(A)

呼び径(B)

外径

(mm)

発注コード

質量

(kg)

最小発注数量
15
1/2
21.7
454-7233
2.62
1個
20
3/4
27.2
454-7241
3.36
1個
25
1
34.0
454-7250
4.86
1個
32
1 1/4
42.7
454-7268
6.76
1個
40
1 1/2
48.6
454-7276
7.78
1個
50
2
60.5
454-7284
10.62
1個
65
2 1/2
76.3
454-7292
14.94
1個
80
3
89.1
454-7306
17.58
1個
100
4
114.3
454-7225
24.40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,809
( 3,090 )
4日目
3,439
( 3,783 )
4日目
4,322
( 4,754 )
4日目
5,668
( 6,235 )
4日目
6,721
( 7,393 )
4日目
8,467
( 9,314 )
4日目
10,626
( 11,689 )
4日目
12,455
( 13,701 )
4日目
15,804
( 17,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。
・白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白パイプ(ねじなし)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
端部にネジ切りとして
4
満足度:4.0
顧客工場内の工事で、現地での水、蒸気配管の工事の際、現場にて端部にネジ切りをして使用しています。購入理由は、ミスミですと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白パイプ(ねじなし)
白瓦斯管両捻子W-SGP
白瓦斯管捻子無W-SGP
白瓦斯管片捻子W-SGP
【クリーン洗浄品】鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
【クリーン洗浄品】鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ
メーカー日本製鉄(新日鐵住金)JFEスチールJFEスチールJFEスチールミスミミスミ
通常価格2,809-15,768 -10,100 -12,190 ---
通常出荷日4日目11日目6日目6日目〜6日目3日目〜
材質配管用炭素鋼(SGP)-----
仕様JIS G3442規格品-----
入数1-----
長さ(m)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管カテゴリの売れ筋ランキング