ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)

型番:

SL-WPG-Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SL-WPG-Zの仕様・寸法情報

形状
関連部品
仕様
付属品:六角穴付ボルトM5x20(本品取付用・LEDタフライト取付用各4本)
取付仕様
ねじ固定
入数
1個
JANコード
4510932039826
トラスココード
483-3945
質量(g)
560
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-WPG-Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDタフライトSL-WPG型、SL-TGH型の照射方向を調整するためのブラケットです

【用途】
・装置内部や作業台などの間接照明に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)の型番SL-WPG-Zのページです。 型番SL-WPG-Zに関する仕様情報を記載しております。
LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDタフライト用角度調節金具 SL-WPG-Z(SL-TGH型用)
LEDタフライト SL-TGH型
分岐ボックス BNK-12-H
LAMP LEDタフライト SL-TGH型
LEDライト SL-GX531型
LEDライト LED-STICK型用電源コード・接続コード
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,90020,250 -1,39727,11010,054802 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
形状関連部品バータイプ関連部品バータイプスポットタイプ関連部品
仕様付属品:六角穴付ボルトM5x20(本品取付用・LEDタフライト取付用各4本)本体:アルミ合金/本体カバー・背面カバー:ステンレス鋼/カバーガラス:強化ガラスクリア接続口12ヶ---
取付仕様ねじ固定-----
入数1個1台----
JANコード4510932039826-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト