17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 Z(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DV継手(DVDL)

DV継手(DVDL)
通常単価(税別)
189942
税込単価
2081,036
通常出荷日:3日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DV継手(DVDL):関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 Z

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
58
33
50
4560491640025
446-2017
106
1個
89
88
48
75
4560491640049
446-2025
290
1個
114
112
62
100
4560491640056
446-2009
557
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189
( 208 )
3日目
486
( 535 )
3日目
942
( 1,036 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DV継手(DVDL)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
塩ビ管配管の曲げに
4
満足度:4.0
塩ビ管配管の曲げ部に取付使用しました。 取付も容易で剛性も良いので品質は問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手(DVDL)
DV継手(DVDS)
DV継手(DVDT)
DV継手(DVIN)
DV継手 ツマミ式掃除口 VCOシリーズ (下水用)
VU継手 キャップ(VUCAP)
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格189-117 -333 -253 -471 -213 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧無圧
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::45
JISK6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品
発注単位(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング