17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 H1(mm)

    ~mm
  • 塩ビ管呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

DV継手 ツマミ式掃除口 VCOシリーズ (下水用)

DV継手 ツマミ式掃除口 VCOシリーズ (下水用)
通常単価(税別)
4711,215
税込単価
5181,337
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DV継手(VCO):関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

寸法 A

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 H1

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
60
69
52.2
60
44
27
0
4560491644023
446-2742
64
1個
89
100
78.5
89
65.5
44
5
4560491644047
446-2751
171
1個
114
125
100
114
75
54
0
4560491644054
446-2734
311
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
3日目
942
( 1,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,215
( 1,337 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
・軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
【用途】
・下水用継手。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DV継手 ツマミ式掃除口 VCOシリーズ (下水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DV継手 ツマミ式掃除口 VCOシリーズ (下水用)
DV継手(DVDT)
DV継手(DVDS)
DV継手(DVDL)
DV継手(DVIN)
給水用塩ビTS継手(スタンダードタイプ)(TSL)
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格471-333 -117 -189 -253 -145 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目5日目5日目
最高使用圧力(MPa)無圧無圧無圧無圧無圧0.98
使用温度範囲(℃)0::450::450::450::450::450::40
JISK6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品K6739規格品JIS K6743規格品
パッキン形状Oリング-----
発注単位(個)111111

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング