17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    ・異径の場合は、大口径側・負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください。

    ~mm
  • 適用管外径 2(mm)

    ・異径の場合は、小口径側

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 D1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(異径ソケット)

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(異径ソケット)
通常単価(税別)
152972
税込単価
1671,069
通常出荷日:5日目

【特長】・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS):関連画像

型番リスト

表示件数

適用管外径 1

(mm)

適用管外径 2

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 D1

(mm)

寸法 L

(mm)

塩ビ管呼び径

JANコード

発注コード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
26
18
33
24
68
20×13
4560491643309
446-2335
30
10
1個
32
18
40
24
86
25×13
4560491643323
446-2351
46
10
1個
48
26
57
33
113
40×20
4560491643668
446-2378
98
10
1個
48
32
57
40
114
40×25
4560491643675
446-2386
103
10
1個
60
32
70
40
140
50×25
4560491643699
446-2408
160
10
1個
60
48
70
57
136
50×40
4560491643361
446-2416
170
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152
( 167 )
5日目
255
( 281 )
5日目
488
( 537 )
5日目
488
( 537 )
5日目
972
( 1,069 )
5日目
912
( 1,003 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
・パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
【用途】
・HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(異径ソケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(異径ソケット)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIS)(ソケット)表面処理なし
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIL)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HICAP)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIMWS)
HI継手(耐衝撃タイプ)(HIMWL)
メーカー東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機東栄管機
通常価格152-123 -114 -145 -400468 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
最高使用圧力(MPa)0.980.980.980.980.980.98
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
JISK6743規格JIS K6743規格JIS K6743規格K6743規格JIS K6743規格JIS K6743規格
発注単位(個)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング