ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリュー加工具

スプリュー加工具 REK0310
  • スプリュー加工具
通常単価(税別)
54,37143,540
税込単価
59,80847,894
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。【用途】・破損しためねじ...

詳細を確認

型番:

REK0310
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

REK0310の仕様・寸法情報

種類
工具
仕様
リペアキット
セット内容
(詳細は商品情報をご参照ください。)
数量
1セット
JANコード
4582167547001
トラスココード
418-7938
質量(g)
980.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
REK0310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,37143,540
( 47,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
【用途】
・破損しためねじの修復。
【セット内容】
・スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個
・タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本
・挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)

商品情報

スプリュー加工具:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリュー加工具の型番REK0310のページです。 型番REK0310に関する仕様情報を記載しております。
スプリュー加工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリュー加工具
スプリュー挿入工具(P型)
セルフタッピングインサート用ハンド加工用工具
エンザート用工具 機械加工用 620型
エンザート用工具 ハンド加工用 610型
スプリュー抜き取り工具
メーカー日本スプリュー日本スプリューミスミケーケーヴィーケーケーヴィーSUNCO
通常価格54,3715,539 -8,695 -19,851 -7,916 -2,767 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類工具工具工具工具工具工具
仕様リペアキット-----
セット内容(詳細は商品情報をご参照ください。)-----
数量1セット1本----
JANコード4582167547001-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング