17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 色詳細

  • 直径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防振材“バンポン(TM)クッショニング”【202~408個入り】

防振材“バンポン(TM)クッショニング”
通常単価(税別)
4,2138,155
税込単価
4,6348,971
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

●シートからはがして貼るだけの簡単施工です●緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します●さまざまな被着体...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振材“バンポン[[TM]]クッショニング”:関連画像

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

色詳細

形状

直径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2.2
透明
球形
7.9
4547452829897
333-8517
52
1パック

408個入り

3.6
透明
丸形
12.7
4547452872503
333-6727
94
1パック

202個入り

3
角形
12.7
4547452872534
332-0758
116
1パック

221個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,155
( 8,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,684
( 6,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,213
( 4,634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

●シートからはがして貼るだけの簡単施工です
●緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します
●さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります
●オゾン劣化などの経時変化が少なく、耐久性に優れています
●可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染が起こりにくくなっています
●ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器など。●当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振材“バンポン(TM)クッショニング”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振材“バンポン(TM)クッショニング”
防振・緩衝材ゲルチップ
防振ゴム ストッパー
HYPER防振ゴム
防振ゴムマット
防振ゲルブシュ
メーカースリーエムジャパンタイカNOK和気産業和気産業ミスミ
通常価格4,213-2,197 -1,316823 -2,709906 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防振パッド防振シート・パッド緩衝用ストッパ防振シート・パッド防振シート・パッド防振ブッシュ
材質ポリウレタンシリコーンハイダンピングラバーEPDMゴム天然ゴムシリコーン
接続形状穴なし穴なし片端おねじ穴なし穴なし通し穴
数量(個)1-----
よく一緒に購入される商品

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング