17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スチールローラーコンベヤ G6032型

通常単価(税別)
38,613118,067
税込単価
42,474129,874

特長・ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。・軸径φ1...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ径 (mm)
    60.5
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    400
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    高耐久 / 防塵
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    メラミン焼付塗装
  • 用途
    重荷重
  • ローラ表面処理
    黒皮パイプ
  • 肉厚 (mm)
    3.2
  • ピッチ (mm)
    75
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が8型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
1000
461-0261
34.01
1個
300
1500
461-0270
51.96
1個
300
2000
461-0288
67.66
1個
300
3000
461-0296
103.19
1個
400
1000
461-0300
40.98
1個
400
1500
461-0318
62.67
1個
400
2000
461-0326
81.51
1個
400
3000
461-0334
124.46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,613
( 42,474 )
7日目
55,812
( 61,393 )
11日目
73,776
( 81,154 )
11日目
106,669
( 117,336 )
11日目
47,343
( 52,077 )
7日目
61,658
( 67,824 )
11日目
81,886
( 90,075 )
11日目
118,067
( 129,874 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
・軸径φ17タイプです。

用途
・パレットの搬送、台車やトラックへの取り付け、ストックラインなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ G6032型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ G6032型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカー太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格38,613-35,207 -22,658 -27,454 -16,860 -23,553 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目5日目〜5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)60.560.557.225.438.148.6
ローラ当たりの強度(kg)400-180-6565
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト