メカニカル部品技術窓口
特長・重荷重用のφ57コンベヤです。・重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途・パレットの搬送、台車や...
詳細を確認| 型番 | フレーム種類 | フレーム材質 | フレーム表面処理 | 用途 | 仕様 | ローラ種類 | ローラ材質 | ローラ表面処理 | ローラ幅 | ローラ径 | 肉厚 | ピッチ | 駆動方式 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5723-400-75-3000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-400-75-2000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-400-75-1000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-300-75-2000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-300-75-3000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-300-75-1000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-400-75-1500 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| E5723-300-75-1500 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 重荷重 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ57.2 | 2.3mm | 75mm | なし | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,714円 ( 34,885円 ) | 11日目 |
47,557円 ( 52,313円 ) | 11日目 |
57,438円 ( 63,182円 ) | 11日目 |
84,283円 ( 92,711円 ) | 11日目 |
34,942円 ( 38,436円 ) | 7日目 |
52,289円 ( 57,518円 ) | 7日目 |
64,419円 ( 70,861円 ) | 11日目 |
95,402円 ( 104,942円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):6,570円~

オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):7,700円~

ミスミ
フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
0通常価格(税別):23,000円~

トラスコ中山
スチールローラーコンベア(ローラー径57.2mm、肉厚1.4mm)
0通常価格(税別):14,108円~

太陽工業
伸縮ローラーコンベヤ
0通常価格(税別):41,710円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2