メカニカル部品技術窓口
特長・小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
詳細情報を確認する| 型番 | フレーム種類 | フレーム材質 | フレーム表面処理 | 用途 | 仕様 | ローラ種類 | ローラ材質 | ローラ表面処理 | ローラ幅 | ローラ径 | 肉厚 | ピッチ | 駆動方式 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2812-300-30-1500 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-400-30-2000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-500-30-2000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 500mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-300-30-2000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-500-30-1000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 500mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-500-30-1500 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 500mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-400-30-1500 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-400-30-1000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 400mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| A2812-300-30-1000 | ストレート | スチール | メラミン焼付塗装 | 軽搬送小物用 | 標準 | ストレート | 機械構造用炭素鋼管 | 溶融亜鉛メッキ | 300mm | φ28.6 | 1.2mm | 30mm | なし | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,773円 ( 31,650円 ) | 7日目 |
42,149円 ( 46,364円 ) | 11日目 |
52,805円 ( 58,086円 ) | 11日目 |
31,617円 ( 34,779円 ) | 11日目 |
46,378円 ( 51,016円 ) | 7日目 |
58,194円 ( 64,013円 ) | 11日目 |
34,277円 ( 37,705円 ) | 11日目 |
50,273円 ( 55,300円 ) | 11日目 |
66,033円 ( 72,636円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキテック
削り出しホイールコンベヤ W-50WW
0
矢崎化工
クリフォームプラコンワイド PWCシリーズ
0通常価格(税別):12,234円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
おねじ付ベアリング
4.8通常価格(税別):450円~

ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6