17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スチールローラーコンベヤ O1912型

通常単価(税別)
36,40676,146
税込単価
40,04783,761

特長・ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ローラ
  • ローラ 種類
    ストレート
  • ローラ材質
    機械構造用炭素鋼管
  • ローラ径 (mm)
    19.1
  • ローラ当たりの強度 (kg)
    30
  • フレーム 種類
    ストレート
  • 仕様
    標準
  • 種類(詳細)
    本体
  • フレーム材質
    スチール
  • フレーム表面処理
    メラミン焼付塗装
  • 用途
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理
    溶融亜鉛メッキ
  • 肉厚 (mm)
    1.2
  • ピッチ (mm)
    22
  • 入数 (台)
    1
未確定:候補が9型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
100
1000
461-0661
7.89
1個
100
1500
461-0679
11.88
1個
100
2000
461-0687
15.66
1個
200
1000
461-0695
10.84
1個
200
1500
461-0709
16.34
1個
200
2000
461-0717
21.54
1個
300
1000
461-0725
13.78
1個
300
1500
461-0733
20.77
1個
300
2000
461-0741
27.40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,406
( 40,047 )
11日目
49,836
( 54,820 )
11日目
62,192
( 68,411 )
11日目
41,780
( 45,958 )
11日目
53,713
( 59,084 )
11日目
69,841
( 76,825 )
11日目
45,686
( 50,255 )
11日目
58,867
( 64,754 )
11日目
76,146
( 83,761 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ O1912型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ O1912型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラ-コンベヤ S48型
メーカー太陽工業テラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格36,406-35,207 -22,658 -27,454 -16,860 -23,553 -
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目5日目〜5日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管
ローラ径(mm)19.160.557.225.438.148.6
ローラ当たりの強度(kg)30-180-6565
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト