17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

チェーン駆動用ローラー

通常単価(税別)
3,7306,223
税込単価
4,1036,845
通常出荷日:7日目~9日目

特長・チェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。用途・駆動コンベヤの製作に。・既設...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラー径

(φ)

ローラー幅

(mm)

スプロケット列数

肉厚

(mm)

シャフト幅

用途

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
38.1
1000
シングル
2.3
1060
軽荷重用
461-0342
2777
1個
38.1
300
シングル
2.3
360
軽荷重用
461-0351
1006
1個
38.1
700
ダブル
2.3
780
軽荷重用
461-0474
2162
1個
57.2
500
シングル
2.1
560
中荷重用
461-0539
2183
1個
57.2
700
ダブル
2.1
780
中荷重用
461-0636
3057
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,120
( 4,532 )
9日目
3,730
( 4,103 )
7日目
4,236
( 4,660 )
7日目
4,944
( 5,438 )
7日目
6,223
( 6,845 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・チェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。

用途
・駆動コンベヤの製作に。
・既設駆動ローラーの交換用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン駆動用ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン駆動用ローラー
軽荷重用ローラー CRSシリーズ
Vプーリー連動ローラー
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMM5SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動ローラ単体 重荷重タイプ CMR4SS 鉄製スプロケット(ベアリング入り)
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4S□/CTR4S□
メーカー太陽工業宇部樹脂加工太陽工業オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格3,730-1,623 -3,310 -4,897 -3,897 -3,997 -
通常出荷日7日目〜9日目7日目9日目9日目9日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類スプロケット付ストレートストレートスプロケット付スプロケット付スプロケット付
特性標準標準標準標準標準標準
ローラ材質スチール樹脂スチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング