17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

プラグレスビス(ねじ固定式・サラ頭)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラグレスビス(ねじ固定式・サラ頭)

販売終了

型番

FNV645

2018年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プラグ等のインサート部品が不要なのでコストダウンと作業の省力化、スピード化に貢献。
・コンクリート、ブロック、モルタルALC材、木材への器材取り付けに。
・最新の熱処理技術と新設計の高低2層のネジ山により、低いトルクで高い締結力を発揮。
・下穴が小さくてすむため、母材の角や端近くに使用しても、かけやひび割れのない安全施工が可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他コンクリート用ねじ
ねじの呼び(M)
6
長さ
45
材質
スチール
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
下穴径(mm)
5.3~5.4
埋込深さ(mm)
38
引張最大荷重(kN)
5
穿孔深さ(mm)
55
適合ドライバー
プラスNo.3
数量
1パック

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト