17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ

通常単価(税別)
808
税込単価
889
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マグネットを使用しないプッシュラッチです。【特長】・ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドル、つまみが...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ 外形図

製品仕様

  • 開閉試験:10万回

【付属品】

  • 十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
No.部品名材 料
(1)本体ABS樹脂ブラック、ブラウン、ホワイト
(2)アームポリアセタール(POM)
(3)可動ストライクポリアミド(PA)

規格表

型 番保持力N保持力kgf質量g
MC-37F-BKブラック78824
MC-37F-BRブラウン
MC-37F-WHホワイト

使用例

【取付例】

プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ 取付例

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

発注コード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4510932004640
377-0176
10
1個
ブラウン
4510932004664
377-0184
10
1個
ホワイト
4510932004657
377-0192
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マグネットを使用しないプッシュラッチです。
【特長】
・ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドル、つまみが不要です。
・扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。
・扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、アームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
・ストライクは、中心からΦ3mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
・開閉テスト10万回をクリアです。
【用途】
・キャビネットに使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
デモ用展示品に使用
5
満足度:5.0
展示会出展用デモ品ケースの開閉部に使用しました。スガツネ工業の商品は当社量産品でも多々利用しており馴染み深く性能面にも信...もっと読む
1人が参考にしています。
可動補助用の部品として使用しました
4
満足度:4.0
可動補助用の部品として使用しました。そこそこ剛性がありますので色々なシーンにつかえて便利です。
0人が参考にしています。
ロッカーの蓋の止め具
5
満足度:5.0
位置合わせは必要ですが、しっかりキャッチしてくれて、再度押すとまた解放してくれます。
0人が参考にしています。
収納ケースに使用
5
満足度:5.0
丁度よいサイズがなく探していたところ、こちらで見つけました。開け閉めの加減ですが、強力過ぎず緩過ぎず、適度な力加減で開け...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備にて治具を仮留めするために利用
5
満足度:5.0
生産設備にて治具を仮留めするための機構に利用しています。設置スペースの問題であまり大きなものでなく、また磁力固定には吸着...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ
LAMP プッシュラッチ MC-20型
樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付
LAMP ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ BCTS-85J キャッチ力調整機能付
角型ジュラコンキャッチ C-131
DIRAK ステンレス鋼製スナップキャッチ 295-9003-00-00005
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格80847210217,7771205,970
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチプッシュキャッチクリップキャッチボールキャッチクリップキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付面付面付面付埋込面付
保持力【範囲選択】(N)70.1~30.1~7015.1~30-15.1~3030.1~70
吸着力/引張力/保持力(N)784019.68~822250

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング