17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続ねじ M

    • M12
    • M16
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 台車高さ(mm)

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レベル付防振ゴム

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベル付防振ゴム:関連画像

型番リスト

表示件数

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

最大荷重

(N)

外径

(mm)

台車高さ

(mm)

発注コード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
[M12] M12×1.75
98.5
14710
120
39
233-0652
1000
10
1個
[M16] M16×2.00
100
27459
160
42
233-0661
1800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,975
( 4,373 )
1日目
6,997
( 7,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基礎にアンカーボルトで固定することなく、工場床上に機械を簡単に設置できます。
・そのため簡単に機械のレイアウトを変更することができます。
・ゴム底面が床面に吸着するため、機械の歩き出しを抑制できます。
・設置後にレベリングボルトを締め込むだけで、容易にレベル調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レベル付防振ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベル付防振ゴム
防振ゴム(グロメット)
防振ゴム ステッピングモーターマウント
クラタイト
トーヨーダイヤマウントシリーズ K1000型
防振装置(レベル調整機能タイプ)
メーカー昭和サイエンスNOKNOK倉敷化工ニッタ化工品昭和サイエンス
通常価格3,975-378 -974 -56 -2,606 -5,763 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね
材質クロロプレンハイダンピングラバーニトリルゴム合成ゴムゴムクロロプレン
最大許容荷重(範囲)(N)12501~60000~300~300~300701~2500-
接続形状片端おねじ通し穴通し穴片端めねじ片端めねじ片端おねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング