17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

吊り型防振ゴム(ダブルタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

吊り型防振ゴム(ダブルタイプ)

販売終了

型番

MSF-22-D

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。
・防振効果が優れています。
・固有振動数(許容荷重×0.5~0.8支承時)は、ダブル型で7~9Hzです。
・ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
・この製品は国土交通省仕様ダブルナット対応品です。
・ゴム材質は天然ゴムです。
【用途】
・内装天井、各種システム天井。
・天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[防振ゴム・ゲル] 防振ゴム
材質
[ゴム] 天然ゴム
最大許容荷重(範囲)(N)
~300
接続ねじ M
M10
高さH・厚さT(mm)
26.5
ばね定数(N/mm)
24.5
使用用途
防振$懸垂支持
最大荷重(N)
206
外径(mm)
22
金具寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
25×34×120
内径d1(mm)
11

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト