17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 呼び径(A)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 呼び径(B)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ゴムパッキン PE-C

通常単価(税別)
236927
税込単価
2601,020
通常出荷日:3日目

【特長】・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食するこ...

詳細を確認
  • 呼び径65以下はボルト穴数4になります。詳細は規格表をご参照くださいませ。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ゴムパッキン PE-C 外形図
ゴムパッキン PE-C シール部拡大図

シール部拡大図

規格表

ゴムパッキン PE-C 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径(A)

内径

(mm)

外径

(mm)

呼び径(B)

穴数

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
100
106
208
4
8
4901860804899
322-8070
95
1個
15
20
93
1/2
4
4901860804950
322-8088
23
1個
20
25
98
3/4
4
4901860805018
322-8096
29
1個
25
30
123
1
4
4901860805032
323-7958
40
1個
40
46
138
1 1/2
4
4901860805117
322-8118
50
1個
50
58
153
2
4
4901860805131
323-7966
55
1個
65
73
173
2 1/2
4
4901860805155
322-8134
75
1個
80
84
183
3
8
4901860805179
322-8142
77
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
867
( 954 )
3日目
236
( 260 )
3日目
292
( 321 )
3日目
372
( 409 )
3日目
439
( 483 )
3日目
561
( 617 )
3日目
662
( 728 )
3日目
927
( 1,020 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。
・最高許容温度は100℃です。
・化学工場薬品配管・半導体工場純粋配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。

ご注意

  • 呼び径65以下はボルト穴数4になります。詳細は規格表をご参照くださいませ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン PE-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキン PE-C
エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A
エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A
エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格236-1,6728466,9853,3341,108
通常出荷日3日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)-
規格JIS FF(全面座)JIS FF(全面座)----
材質EPDMEPDM硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)硬質塩化ビニル(PVC)-
呼び圧力10K10K5K5K10K-
厚さ(mm)33101822-

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング