ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

IRIS ハイパーリールAタイプ

IRIS ハイパーリールAタイプ HRA-50AGRM
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
21,59019,009
税込単価
23,74920,910

【特長】・レバーの握り加減で水量調整ができるマルチアクアガンを搭載したハイパー...

詳細情報を確認する
  • 種類
    リール本体+ホース
  • 適用ホース全長 (m)
    50
  • 適合ホース内径
    12
  • 特長
    標準 / 水流調整機能
  • 適合ホース外径 (mm)
    17
  • 使用圧力 (MPa)
    0.7
  • 幅 (mm)
    510
  • 奥行 (mm)
    465
  • 高さ (mm)
    465
  • 数量
    1台
  • JANコード
    4905009707041
  • トラスココード
    437-0279
  • 質量 (kg)
    9.02

型番:

HRA-50AGRM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRA-50AGRMの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
適用ホース全長(m)
50
適合ホース内径
12
特長
標準 / 水流調整機能
適合ホース外径(mm)
17
使用圧力(MPa)
0.7
幅(mm)
510
奥行(mm)
465
高さ(mm)
465
数量
1台
JANコード
4905009707041
トラスココード
437-0279
質量(kg)
9.02
-
-

商品情報

IRIS ハイパーリールAタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
HRA-50AGRM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,59019,009
( 20,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの握り加減で水量調整ができるマルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
・折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IRIS ハイパーリールAタイプの型番HRA-50AGRMのページです。 型番HRA-50AGRMに関する仕様情報を記載しております。
IRIS ハイパーリールAタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト