17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

高入気温度型冷凍式エアドライヤー

通常単価(税別)
138,998498,998
税込単価
152,898548,898
通常出荷日:4日目~5日目

高入気温度対応型のドライヤ。【特長】・圧縮空気中に含まれている水分を除去する。・エアドライヤの入気温度...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NH-NDK22/NH-NDK37/NH-NDK75の寸法図

NH-NDK22/NH-NDK37/NH-NDK75

NH-NDK110/NH-NDK150/NH-NDK220/NH-NDK370の寸法図

NH-NDK110/NH-NDK150/NH-NDK220/NH-NDK370

製品仕様

  • 入口空気温度:MAX.80℃
  • ステンレス製熱交換器採用により、耐食性向上
  • オゾン層を破壊しないフロンガスを採用。
型番
NH-NDK22NH-NDK37NH-NDK75NH-NDK110NH-NDK150NH-NDK220NH-NDK370
定格条件処理空気量
L/min(ANR)(1)(50/60Hz)
3105001,1001,6002,4004,1007,100
適用コンプレッサ kW2.23.77.511152237
入口空気圧力0.7MPa
入口空気温度55℃
周囲温度32℃
出口空気露点圧力下 10℃(大気圧下-17℃)
使用範囲入口空気圧力0.2~1.0MPa
入口空気温度MAX.80℃
周囲温度+2~+40℃
出口空気露点圧力下10℃
電気仕様定格電源(2)単相
AC100V
50/60Hz
単相
AC200V
50/60Hz
三相
AC200V 50/60Hz
消費電力 kW50Hz0.200.260.500.610.881.702.00
60Hz0.220.230.580.701.052.102.40
定格電流 A3.0/2.81.8/1.32.1/2.12.5/2.53.1/3.45.9/6.56.8/7.6
装置細目冷却器プレート式
コンデンサ空冷式
冷媒制御方法キャピラリチューブ方式
冷媒温度制御方法容量調整弁によるホットガスバイパス方式
冷媒R-134aR-407C
空気出入口管接続口径Rc 1/2Rc 3/4Rc 1Rc 1・1/2
ドレン排出口管接続口径G 1/4
ドレントラップ型番NH-503J2(3)NH-5L3(4)
質量 kg263242616675120
  • (1)L/min(ANR)は、標準空気(温度20℃、絶対圧力0.1MPa、相対湿度65%の空気)の体積で表しています。
  • (2)AC100V製品にはプラグ付きコード1.5m、AC200V製品はキャプタイヤコード3mが取り付けてあります。
  • (3)フロート式

規格表

 高入気温度型冷凍式エアドライヤー 規格表

型番リスト

表示件数

入口流量【区分】

(l/min)

入口処理流量(50Hz/60Hz)

(l/min)

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

電圧

(V)

トラスココード

消費電力(50Hz/60Hz)

(KW)

質量

(kg)

最小発注数量
~400
310
1/2
1/2
単相100
463-5361
0.20/0.22
26
1個
~500
500
1/2
1/2
単相100
463-5388
0.26/0.23
32
1個
~2000
1100
3/4
3/4
三相200
453-9079
0.47/0.55
43
1個
~2000
1600
1
1
三相200
463-5345
0.63/0.74
61
1個
~5000
2400
1
1
三相200
463-5353
0.85/1.00
65
1個
~5000
4100
1
1
三相200
463-5370
1.55/1.80
73
1個
5000超
7100
1 1/2
1 1/2
三相200
463-5396
2.00/2.40
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,998
( 152,898 )
5日目
148,990
( 163,889 )
4日目
198,980
( 218,878 )
5日目
258,982
( 284,880 )
4日目
318,997
( 350,897 )
5日目
338,986
( 372,885 )
5日目
498,998
( 548,898 )
5日目

詳細情報

基本情報

高入気温度対応型のドライヤ。
【特長】
・圧縮空気中に含まれている水分を除去する。
・エアドライヤの入気温度が80℃でもドライヤが停止することはない。
・ステンレス製のプレート式熱交換器を採用していますので、耐食性にすぐれ、コンパクト。
・ステンレス製熱交換機を採用。オゾン層を破壊しないHFD134aを採用。
【用途】
・圧縮空気中の水分を除去して、エア工具等のドレンによる不具合をなくす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高入気温度型冷凍式エアドライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアドライヤが正常に動いているかどうかは、どのように分かりますか?
A
正面パネルのゲージの針がブルーゾーンに入っていればエアドライヤは冷えています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD
中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD
メーカー日本精器SMCSMCSMCフクハラフクハラ
通常価格138,998-95,920 -153,509 -363,068 -600,000 -498,750 -
通常出荷日4日目〜3日目〜3日目〜3日目〜7日目7日目
種類ドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤドライヤユニット
方式冷凍式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)中空糸膜式中空糸膜式
出口空気大気圧露点(℃)10101010-25-25
供給側 接続種類RcRcRcRRcG
入口空気温度(℃)803555556025
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング