17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • テーブル全長L(mm)

    ~mm
  • 有効ストローク(mm)

    ~mm
  • テーブル幅B(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • 組み付け高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニチュアスライド SYBS形

通常単価(税別)
8,75811,454
税込単価
9,63412,599
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超コンパクト設計(テーブルの高さが3.2~8、幅が6~17mmと従来のスライドテーブルに比べ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニチュアスライド SYBS形 外形図1

SYBS6、8

ミニチュアスライド SYBS形 外形図2

SYBS12

ミニチュアスライド SYBS形 外形図3

SYBS17

規格表

ミニチュアスライド SYBS形 規格表

1N≒0.102kgf、1N・m≒0.102kgf・m
※1 SYBS12にはペッド取付ねじが添付されます。その他のサイズについても各サイズ取り揃えておりますのでご利用ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

テーブル全長L

(mm)

有効ストローク

(mm)

テーブル幅B

(mm)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

組み付け高さH

(mm)

最小発注数量
8
11
4
8
201
211
4
1個
12
23
12
12
404
563
4.5
1個
12
46
28
12
658
1120
4.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,758
( 9,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,610
( 11,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,454
( 12,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超コンパクト設計(テーブルの高さが3.2~8、幅が6~17mmと従来のスライドテーブルに比べてコンパクト設計になっており機械・装置の小型化がはかれます)
・低摩擦・低騒音(転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、高精度でスムースな動作が可能です。またケージを使用しているので転動体間の接触音もなく、静かに動作します)
・高精度(テーブルとベッドに配置されている2条列の軌道溝は、それぞれが同時に研削加工されており、加工誤差が少なく高精度で滑らかな直線運動が得られます)
・オールステンレス製(構成部品にはステンレス製のみを使用していますので耐食性、耐熱性に優れており、真空、クリーンルームなどの環境下に最適です)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアスライド SYBS形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の可動部
4
満足度:4.0
薄くて小さなリニアガイドを探してみつけました。 価格が程々するので耐久性も期待しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアスライド SYBS形
スライドテーブル SVT形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形
クロスローラーテーブル(WRGT形)
クロスローラーテーブル(WRGU形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリングTHKTHKWONSTWONST
通常価格8,758-21,619 -23,899 -23,290 -12,189 -14,417 -
通常出荷日在庫品1日目9日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜
よく一緒に購入される商品

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング