17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • テーブル全長L(mm)

    ~mm
  • 最大ストロークST(mm)

    ~mm
  • 組み付け高さA(mm)

    ~mm
  • テーブル幅B1(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 95日以内

スライドテーブル SYT形

通常単価(税別)
20,58668,531
税込単価
22,64575,384
通常出荷日:9日目~95日目

【特長】・一体形の軌道台を使用した薄形・コンパクトなスライドテーブルです・タップタイプとザグリ穴タイプ...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドテーブル SYT形 外形図
スライドテーブル SYT形 外形図

製品仕様

SYT:標準仕様、SYTS:耐食仕様

規格表

SYT形-SYT1/SYT2-

スライドテーブル SYT形 規格表
スライドテーブル SYT形 規格表2

1N≒0.102kgf、1N・m≒0.102kgf・m

SYT形-SYT3-

スライドテーブル SYT形 規格表
スライドテーブル SYT形 規格表4

1N≒0.102kgf、1N・m≒0.102kgf・m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

サイズ

テーブル全長L

(mm)

最大ストロークST

(mm)

組み付け高さA

(mm)

テーブル幅B1

(mm)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

材質

最小発注数量
標準仕様
1
35
18
8
20
805
952
1個
標準仕様
1
45
25
8
20
959
1190
1個
標準仕様
1
55
32
8
20
1100
1420
1個
標準仕様
1
65
40
8
20
1240
1660
1個
標準仕様
2
35
18
12
30
1090
1170
1個
標準仕様
2
50
30
12
30
1510
1750
1個
標準仕様
2
65
40
12
30
1900
2340
1個
標準仕様
2
80
50
12
30
2620
3510
1個
標準仕様
2
110
70
12
30
3280
4680
1個
標準仕様
2
125
80
12
30
3590
5270
1個
耐食仕様
1
25
12
8
20
464
476
ステンレス
1個
耐食仕様
1
35
18
8
20
805
952
ステンレス
1個
耐食仕様
1
45
25
8
20
959
1190
ステンレス
1個
耐食仕様
1
55
32
8
20
1100
1420
ステンレス
1個
耐食仕様
1
65
40
8
20
1240
1660
ステンレス
1個
耐食仕様
2
35
18
12
30
1090
1170
ステンレス
1個
耐食仕様
2
50
30
12
30
1510
1750
ステンレス
1個
耐食仕様
2
65
40
12
30
1900
2340
ステンレス
1個
耐食仕様
2
80
50
12
30
2620
3510
ステンレス
1個
耐食仕様
2
95
60
12
30
2950
4100
ステンレス
1個
耐食仕様
2
110
70
12
30
3280
4680
ステンレス
1個
耐食仕様
2
125
80
12
30
3590
5270
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,037
( 27,541 )
95日目
29,235
( 32,159 )
95日目
33,163
( 36,479 )
95日目
36,388
( 40,027 )
95日目
20,586
( 22,645 )
95日目
24,034
( 26,437 )
95日目
28,636
( 31,500 )
95日目
38,296
( 42,126 )
9日目
46,912
( 51,603 )
95日目
42,434
( 46,677 )
95日目
30,210
( 33,231 )
95日目
35,029
( 38,532 )
95日目
36,684
( 40,352 )
95日目
46,427
( 51,070 )
95日目
50,965
( 56,062 )
95日目
33,021
( 36,323 )
95日目
37,373
( 41,110 )
95日目
44,467
( 48,914 )
95日目
50,073
( 55,080 )
95日目
56,899
( 62,589 )
95日目
62,269
( 68,496 )
95日目
68,531
( 75,384 )
95日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体形の軌道台を使用した薄形・コンパクトなスライドテーブルです
・タップタイプとザグリ穴タイプ(D形)の2種類が用意されており、使用状況にあわせて選択できます
・耐食形のSYTS形はすべての構成部品をステンレス鋼で製作しています
・高精度(スライドウェイの性能を十分発揮させるために、テーブルとベッドの取付面は精密仕上げされてるので、高精度の直線運動が得られます)
・低摩擦(非循環方式の採用で摩擦抵抗が少なく、低速から高速まで極めて安定した動作が可能です)
・高剛性・コンパクト(スライドウェイの高負荷容量と高剛性という特長を発揮させ、しかも最小の形状になるように設計されています)
・調整不要(精度・予圧が最適になるように組み立てられており、面倒な調整が一切必要無く、そのまま使用できます)
・取付が簡単(標準化された取付穴がテーブル及びベッドに設けてあり、ボルトで取り付けるだけで簡単に高精度の直線運動が得られます)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドテーブル SYT形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドテーブル SYT形
スライドテーブル SVT形
ミニチュアスライド SYBS形
クロスローラーテーブル(WRGT形)
クロスローラーテーブル(WRGU形)
クロスローラーテーブル(WRGT-B形)
メーカー日本ベアリング日本ベアリング日本ベアリングWONSTWONSTWONST
通常価格20,586-21,619 -8,758 -12,189 -14,417 -12,189 -
通常出荷日9日目〜9日目〜在庫品1日目5日目〜5日目〜5日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング