17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • テーブル全長L(mm)

    ~mm
  • 最大ストロークST(mm)

    ~mm
  • 組み付け高さA(mm)

    ~mm
  • テーブル幅B(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 95日以内

スライドテーブル SVT形

通常単価(税別)
21,619102,848
税込単価
23,781113,133
通常出荷日:9日目~95日目

【特長】・精密研削加工されたテーブルとベッドの間にSV形軌道台が組み込まれています・SVTS形はアルミ...

詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドテーブル SVT形 外形図1
スライドテーブル SVT形 外形図2

製品仕様

SVT:標準仕様、SVTS:耐食仕様

規格表

SVT形-SVT1/SVT2-

スライドテーブル SVT形 規格表1
スライドテーブル SVT形 規格表2

1N≒0.102kgf、1N・m≒0.102kgf・m

SVT形-SVT3/SVT4-

スライドテーブル SVT形 規格表3
スライドテーブル SVT形 規格表4

1N≒0.102kgf、1N・m≒0.102kgf・m

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

サイズ

テーブル全長L

(mm)

最大ストロークST

(mm)

組み付け高さA

(mm)

テーブル幅B

(mm)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

材質

最小発注数量
標準仕様
1
25
12
17
30
464
476
1個
標準仕様
1
35
18
17
30
805
952
1個
標準仕様
1
45
25
17
30
959
1190
1個
標準仕様
1
55
32
17
30
1100
1420
1個
標準仕様
2
35
18
21
40
1090
1170
1個
標準仕様
2
65
40
21
40
1900
2340
1個
標準仕様
2
95
60
21
40
2950
4100
1個
標準仕様
2
110
70
21
40
3280
4680
1個
標準仕様
2
125
80
21
40
3590
5270
1個
標準仕様
4
85
50
35
80
7110
7920
1個
標準仕様
4
125
75
35
80
10600
13200
1個
標準仕様
4
165
105
35
80
13800
18400
1個
標準仕様
4
205
130
35
80
16800
23700
1個
耐食仕様
1
25
12
17
30
464
476
ステンレス
1個
耐食仕様
1
35
18
17
30
805
952
ステンレス
1個
耐食仕様
1
45
25
17
30
959
1190
ステンレス
1個
耐食仕様
1
55
32
17
30
1100
1420
ステンレス
1個
耐食仕様
2
35
18
21
40
1090
1170
ステンレス
1個
耐食仕様
2
50
30
21
40
1510
1750
ステンレス
1個
耐食仕様
2
65
40
21
40
1900
2340
ステンレス
1個
耐食仕様
2
80
50
21
40
2620
3510
ステンレス
1個
耐食仕様
2
95
60
21
40
2950
4100
ステンレス
1個
耐食仕様
2
110
70
21
40
3280
4680
ステンレス
1個
耐食仕様
2
125
80
21
40
3590
5270
ステンレス
1個
耐食仕様
4
85
50
35
80
7110
7920
ステンレス
1個
耐食仕様
4
125
75
35
80
10600
13200
ステンレス
1個
耐食仕様
4
165
105
35
80
13800
18400
ステンレス
1個
耐食仕様
4
205
130
35
80
16800
23700
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,069
( 27,576 )
95日目
30,052
( 33,057 )
95日目
34,551
( 38,006 )
95日目
39,388
( 43,327 )
95日目
21,619
( 23,781 )
95日目
33,029
( 36,332 )
95日目
38,581
( 42,439 )
95日目
40,019
( 44,021 )
95日目
47,712
( 52,483 )
95日目
38,882
( 42,770 )
95日目
42,319
( 46,551 )
95日目
54,957
( 60,453 )
95日目
75,787
( 83,366 )
9日目
42,510
( 46,761 )
95日目
46,708
( 51,379 )
95日目
54,189
( 59,608 )
95日目
61,838
( 68,022 )
95日目
33,727
( 37,100 )
95日目
43,166
( 47,483 )
95日目
49,136
( 54,050 )
95日目
55,305
( 60,836 )
95日目
61,838
( 68,022 )
95日目
68,381
( 75,219 )
95日目
74,924
( 82,416 )
95日目
61,190
( 67,309 )
95日目
72,307
( 79,538 )
95日目
86,228
( 94,851 )
95日目
102,848
( 113,133 )
95日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削加工されたテーブルとベッドの間にSV形軌道台が組み込まれています
・SVTS形はアルミ製のテーブルとベッドに耐食形スライドウェイSVS形が組み込まれています
・高精度(スライドウェイの性能を十分発揮させるために、テーブルとベッドの取付面は精密仕上げされてるので、高精度の直線運動が得られます)
・低摩擦(非循環方式の採用で摩擦抵抗が少なく、低速から高速まで極めて安定した動作が可能です)
・高剛性・コンパクト(スライドウェイの高負荷容量と高剛性という特長を発揮させ、しかも最小の形状になるように設計されています)
・調整不要(精度・予圧が最適になるように組み立てられており、面倒な調整が一切必要無く、そのまま使用できます)
・取付が簡単(標準化された取付穴がテーブル及びベッドに設けてあり、ボルトで取り付けるだけで簡単に高精度の直線運動が得られます)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドテーブル SVT形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドテーブル SVT形
ミニチュアスライド SYBS形
クロスローラーテーブル(WRGT形)
クロスローラーテーブル(WRGU形)
クロスローラーテーブル(WRGT-B形)
クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形
メーカー日本ベアリング日本ベアリングWONSTWONSTWONSTTHK
通常価格21,619-8,758 -12,189 -14,417 -12,189 -26,899 -
通常出荷日9日目〜在庫品1日目5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング