17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • ローラー数

    ~mm
  • 軌道台全長L(mm)

    ~mm
  • 最大ストロークST(mm)

    ~mm
  • 組合せ寸法A(mm)

    ~mm
  • 組合せ寸法B(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 95日以内

スライドウェイ SV形

通常単価(税別)
10,37239,051
税込単価
11,40942,956
通常出荷日:在庫品1日目~95日目一部当日出荷可能

【特長】・微小送りに最適(摩擦抵抗は極めて小さく、起動摩擦と動摩擦の差がほとんどないので微小送りにも正...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドウェイ SV形 外形図1

*上級:A(-0.2~0)
1セットは軌道台4本、ローラーケージ2本、エンドピース8個となります。

規格表

SV形-SV1/SV2

スライドウェイ SV形 規格表1

1N≒0.102kgf

SV形-SV3/SV4

スライドウェイ SV形 規格表2

1N≒0.102kgf

製品仕様

呼び番号最大長さ
SV1200mm
SV2450mm
SV3700mm
SV4700mm

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

ローラー数

軌道台全長L

(mm)

仕様

最大ストロークST

(mm)

組合せ寸法A

(mm)

組合せ寸法B

(mm)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

材質

最小発注数量
1
5
20
標準仕様
12
8.5
4
464
476
1個
1
7
30
標準仕様
20
8.5
4
641
714
1個
1
10
40
標準仕様
27
8.5
4
959
1190
1個
2
5
30
標準仕様
18
12
6
1090
1170
1個
2
8
45
標準仕様
24
12
6
1900
2340
1個
2
11
60
標準仕様
30
12
6
2270
2930
1個
2
16
90
標準仕様
50
12
6
3280
4680
1個
2
18
105
標準仕様
64
12
6
3590
5270
1個
2
21
120
標準仕様
70
12
6
3900
5860
1個
4
7
80
標準仕様
58
22
11
7110
7920
1個
4
11
120
標準仕様
82
22
11
10600
13200
1個
1
5
20
耐食仕様
12
8.5
4
464
476
ステンレス
1個
1
10
40
耐食仕様
27
8.5
4
959
1190
ステンレス
1個
1
13
50
耐食仕様
32
8.5
4
1100
1420
ステンレス
1個
2
5
30
耐食仕様
18
12
6
1090
1170
ステンレス
1個
2
8
45
耐食仕様
24
12
6
1900
2340
ステンレス
1個
2
11
60
耐食仕様
30
12
6
2270
2930
ステンレス
1個
2
13
75
耐食仕様
44
12
6
2620
3510
ステンレス
1個
2
16
90
耐食仕様
50
12
6
3280
4680
ステンレス
1個
2
18
105
耐食仕様
64
12
6
3590
5270
ステンレス
1個
2
21
120
耐食仕様
70
12
6
3900
5860
ステンレス
1個
4
7
80
耐食仕様
58
22
11
7110
7920
ステンレス
1個
4
15
160
耐食仕様
105
22
11
13800
18400
ステンレス
1個
4
19
200
耐食仕様
130
22
11
16800
23700
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,830
( 13,013 )
95日目
12,993
( 14,292 )
95日目
10,372
( 11,409 )
95日目
11,786
( 12,965 )
95日目
12,702
( 13,972 )
95日目
16,525
( 18,178 )
95日目
17,256
( 18,982 )
95日目
19,793
( 21,772 )
9日目
16,391
( 18,030 )
9日目
21,672
( 23,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,908
( 18,599 )
95日目
20,455
( 22,501 )
95日目
22,046
( 24,251 )
95日目
17,414
( 19,155 )
9日目
17,658
( 19,424 )
95日目
19,985
( 21,984 )
95日目
22,046
( 24,251 )
95日目
24,664
( 27,130 )
95日目
26,904
( 29,594 )
95日目
29,340
( 32,274 )
95日目
22,046
( 24,251 )
95日目
33,353
( 36,688 )
95日目
39,051
( 42,956 )
95日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小送りに最適(摩擦抵抗は極めて小さく、起動摩擦と動摩擦の差がほとんどないので微小送りにも正確に追随し、高精度の直線運動機構を実現します)
・低速安定性(軽負荷でも摩擦抵抗の変動が極めて小さいことから、低速から高速まで安定した動作が可能です)
・高剛性・高負荷容量(ローラーは鋼球に比べ接触面積が大きく、弾性変形量が少なくなり、更に非循環方式のため有効転動体数が多いので高剛性で高負荷容量です。またNV形は新規軌動台設計により、ローラーと軌動溝の接触長さをSV形に比べ30~58%増加させ、またローラーピッチを細かくし、ローラー数を増やしたことにより定格荷重を1.3~2.5倍にしました)
・低騒音(スライドウェイは循環部における騒音の発生がなく、またケージを使用しているので転動体間の接触音もなく、静かに動作します)
・オールステンレス(耐食仕様のスライドウェイSVS形・SVWS形・NVS-RNS形は構成部品全てにステンレス鋼を使用しており、クリーンルーム等に最適です)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドウェイ SV形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
直動案内
5
満足度:5.0
おなじみのガイドですが実は超鋼金属に研削が施されさらに取付け穴までついているので研削部品として背の平面部を利用する変則的...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドウェイ SV形
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド(WRGO形)
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
クロスローラーガイド
LGCシリーズクロスローラガイド
メーカー日本ベアリングWONSTWONSTミスミミスミAirTAC(エアタック)
通常価格10,372-5,057 -10,901 -4,320 -7,890 -5,744 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目12日目〜
精度等級上級-----
ケージ形式標準ゲージ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング