17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ライトエアー バルブ付メスチーズ

ライトエアー バルブ付メスチーズ
通常単価(税別)
7,1888,474
税込単価
7,9079,321
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。・パイプは曲げることが出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理使用流体最高使用圧力接続種類接続種類 ねじ・管分岐適用管材質適用管外径 D(D1)接続ねじの種類ねじの呼び種類
AIR25-FTVポリアセタールなし空気1.0MPa未満ねじ⇔管 分岐メスブランチティーポリエチレンφ32Rc3/4B継手
AIR20-FTVポリアセタールなし空気1.0MPa未満ねじ⇔管 分岐メスブランチティーポリエチレンφ25Rc1/2B継手

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
25
1/2B
4560111027502
754-6963
402
1個
32
3/4B
4560111027519
754-7048
482
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,188
( 7,907 )
5日目
8,474
( 9,321 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
・耐食性に優れた配管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトエアー バルブ付メスチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー バルブ付メスチーズ
ライトエアー メスチーズ
トランジション継手 バルブチー
ダブルロックジョイント WT6型 座付チーズ平行めねじ
樹脂管継手 リフォーム用部材 WT7型 座付給水栓チーズ
ダブルロックジョイント WT2型 チーズ平行めねじ
メーカータブチタブチJFE継手オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所
通常価格7,188-2,677 -4,162 -2,902 -3,3242,838
通常出荷日5日目5日目11日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質ポリアセタールポリアセタールFCMBCAC406CAC406CAC406
使用流体空気空気ガス冷温水冷温水冷温水
接続種類ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐ねじ⇔管 分岐
接続種類 ねじ・管分岐メスブランチティーメスブランチティーオスランティー座付チーズ平行めねじ座付給水栓チーズチーズ平行めねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング