17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

ライトエアー チーズ

ライトエアー チーズ
通常単価(税別)
9731,666
税込単価
1,0701,833
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。・パイプは曲げることが出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理使用流体最高使用圧力接続種類接続種類 管同径適用管材質適用管外径 D(D1)種類
AIR25-Tポリアセタールなし空気1.0MPa未満管⇔管 同径ユニオンティーポリエチレンφ32継手
AIR20-Tポリアセタールなし空気1.0MPa未満管⇔管 同径ユニオンティーポリエチレンφ25継手

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
25
4560111027267
754-7005
150
1個
32
4560111027274
754-7081
184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
5日目
973
( 1,070 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
・耐食性に優れた配管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトエアー チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー チーズ
ライトエアー 両接続エルボ
太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント チーズソケット
ふっ素樹脂用チーズユニオン TT
LAカップリング P-LA型 チーズ三方ナット付き NT
架橋ポリエチレン・ポリブテン管対応プレス式継手 JPジョイント J・90°エルボ
メーカータブチタブチオンダ製作所フジトクリケンベンカンジャパン
通常価格973-1,345 -2,3966,5023,212 -4,037 -
通常出荷日5日目〜5日目4日目7日目7日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質ポリアセタールポリアセタールC3771BESUS316黒心可鍛鋳鉄SUS304
使用流体空気空気冷温水水 / 空気 / 薬品 / 油水 / 空気水 / 空気 / 薬品 / 油
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 管同径ユニオンティー90°エルボチーズソケットユニオンチーズチーズ三方ナット付き90°エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング