17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径 D(D1)(φ)

    負圧時Pポート→Aポートの数値です。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • ねじの呼び

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

ライトエアー オスアダプター

ライトエアー オスアダプター
通常単価(税別)
2,5212,723
税込単価
2,7732,995
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・パイプが軽量です。・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。・パイプは曲げることが出...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理使用流体最高使用圧力接続種類接続種類 ねじ・管方向適用管材質適用管外径 D(D1)接続ねじの種類ねじの呼び種類
AIR25-Mポリアセタールなし空気1.0MPa未満ねじ⇔管 方向オスストレートポリエチレンφ32R1B継手
AIR20-Mポリアセタールなし空気1.0MPa未満ねじ⇔管 方向オスストレートポリエチレンφ25R3/4B継手

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

JANコード

発注コード

質量

(g)

最小発注数量
25
3/4B
4560111027168
754-6998
193
1個
32
1B
4560111027175
754-7072
245
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521
( 2,773 )
5日目
2,723
( 2,995 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが軽量です。
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
・パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。
・耐食性に優れた配管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトエアー オスアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管増設
5
満足度:5.0
鋼管のネジきりを持っていないのでこれを使用してエアー配管を増設しました。 簡単に出来て良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトエアー オスアダプター
ライトエアー メスアダプター
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm
PEO-GM1-L オスアダプター(1種)
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手
メーカータブチタブチシーケー金属タブチシーケー金属SIN LING(シンリン)
通常価格2,521-2,119 -2,370 -2,516 -2,413 -175 -
通常出荷日5日目〜5日目4日目5日目4日目5日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
材質ポリアセタールポリアセタール青銅CAC902青銅黄銅
使用流体空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気 / 油
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向管⇔管 同径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向オスストレートメスストレートオスストレートユニオンストレートオスストレートユニオンストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング