メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 特性

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

“エクセル・インラインフィルタ”

型番:

L-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-300の仕様・寸法情報

種類
フィルター
特性
なし
使用流体
油分含有エア / 微粒子
最大流量(l/min)
300
使用圧力(MPa)
0~0.97
接続種類
[Rc(R)] Rc
接続口径
1/4
ろ過度
0.01μm
仕様
-
奥行(mm)
36.5
高さ(mm)
115
幅(mm)
36.5
使用流体
空気・窒素
流体温度(℃)
5~50℃
発注単位(セット)
1
JANコード
4580114131419
トラスココード
253-3499
質量(g)
60

型番リスト

表示件数
型番
L-300

特性

仕様

JANコード

トラスココード

最小発注数量
なし
-
4580114131419
253-3499
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,382
( 18,020 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
●中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去できます。
●特殊エンプラ製でサビが発生しません。
●HACCP対応。

【用途】
●医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エクセル・インラインフィルタ”の型番L-300のページです。 型番L-300に関する仕様情報を記載しております。
“エクセル・インラインフィルタ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エクセル・インラインフィルタ”
エアフィルタ BN-2720
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
圧縮空気用エアーフィルター(抗菌タイプ) 抗菌NEWレマン・ドライフィルタースケルトン
タッチ・ザ・フィルター
エアフィルタ SAF2シリーズ
メーカー前田シェルサービス日本精器アイツール前田シェルサービスアイツールTAIYO(太陽鉄工)
通常価格16,3823,106 -120,42243,68892,8003,005
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目4日目在庫品1日目
種類フィルター標準標準フィルター標準標準
使用流体油分含有エア / 微粒子一般乾燥エア水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子一般乾燥エア
最大流量(l/min)30039075075075017
使用圧力(MPa)0::0.97--0.3::0.7-0.05::0.83
接続種類RcRcRc(R)RpRc(R)Rc(R)

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング