17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大流量(l/min)

    ~mm
  • 接続口径

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大流量

(l/min)

接続口径

奥行

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
500
1/2
130
310
110
4580114130856
253-2964
1.9
1個
1000
3/4
160
390
135
4580114130863
253-2981
3.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,080
( 90,288 )
1日目
286,918
( 315,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
●有害・細菌・カビのないクリーン圧縮空気をつくります。
●HACCP対応です。
●オイルミスト99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去(除菌性能有り)できます。
●日本食品分析センターで除菌効果が実証されています。
●抗菌フィルターの採用で菌の繁殖を抑制します。

【用途】
●かくはん・充填・包装・圧送・洗浄ラインの製品の製造ライン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“抗菌・除菌3in1 マルチ・ドライフィルタ”
タッチ・ザ・フィルター 抗菌仕様
エアフィルタ SAF2シリーズ
エアフィルタ BN-2701
エアフィルタ BN-2720
エアフィルタ BN-27T5
メーカー前田シェルサービスアイツールTAIYO(太陽鉄工)日本精器日本精器日本精器
通常価格82,080-120,4223,0057,5503,106 -4,497
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フィルター標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
使用流体一般乾燥エア / 高水分エア / 油分含有エア / 微粒子水分含有エア / 油分含有エア / 微粒子 / 菌含有一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
使用圧力(MPa)0.3::0.97-0.05::0.83---
接続種類RcRc(R)Rc(R)RcRcRc
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング