17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 8日以内

エアー配管 ライトエアー【7個入り】

通常単価(税別)
15,34426,802
税込単価
16,87829,482
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。・パイプは曲げることができ、その形状を保持...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

外径

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量/箱

(kg)

最小発注数量
20
25
3
4560111027359
755-4419
5.04
1パック

7個入り

20
25
4
-
754-7102
6.72
1パック

7個入り

25
32
3
4560111027366
755-4427
7.14
1パック

7個入り

25
32
4
-
754-7111
9.52
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,344
( 16,878 )
1日目
19,818
( 21,800 )
3日目
18,155
( 19,971 )
1日目
26,802
( 29,482 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
・パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
・パイプが軽量です。
・耐食性に優れた配管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー配管 ライトエアーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアー配管
5
満足度:5.0
軽くて施工性が良く、アルミなのでサビの心配をしなくて良いです。価格も継ぎ手含めてSGPを使用するのと大差ないのでメリット...もっと読む
1人が参考にしています。
エアー配管増設
5
満足度:5.0
簡単にエアー配管が出来ていいものです。 簡単にカットできるので現地で合わせながら出来て楽でした。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー配管 ライトエアー
スパゲッティチューブ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 サヤ管
ポリニクス2層管
ポリブテン管
マルチ1 アルミ3層管システム 保温付パイプ (ピンク)
メーカータブチ中興化成工業JFE継手クボタケミックス(クボタシーアイ)シーケー金属シーケー金属
通常価格15,344-1,450 -10,479 -12,436 -32,599 -24,430 -
通常出荷日1日目〜1日目〜11日目1日目4日目4日目
種類ポリエチレン+アルミフッ素樹脂管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管
使用流体圧縮空気(低圧用)-----
仕様温度(℃)0~60-----
最高使用圧力(MPa)1.0未満-----
数量(箱)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング