17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

押し引き兼用型トグルクランプ TPPL

通常単価(税別)
9511,042
税込単価
1,0461,146
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

押し引き兼用型トグルクランプ TPPL 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPPL50Rフランジ540.515180°
TPPL50Lフランジ540.515180°

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

RoHS?最小発注数量
4967521331470
490-6209
ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
10
1個
4967521331487
490-6217
ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042
( 1,146 )
1日目
951
( 1,046 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

押し引き兼用型トグルクランプ TPPLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押し引き兼用型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPPL
横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ ISK-020
メーカースーパーツールスーパーツールカクタスーパーツールスーパーツール育良精機製作所
通常価格951-9722,9971,9972,8872,600
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースベースなしフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M4M8M10M8M8
締圧力(N)5004501500160030001800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング