メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB

型番:

TDJB2F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDJB2Fの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル立型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M12
締圧力(N)
3700
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
106
アーム長さ L(mm)
260
JANコード
4967521348201
トラスココード
490-6144
質量(g)
1480
-
-

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDJB2Fフランジ14803.7114°90°

型番リスト

表示件数
型番
TDJB2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,797
( 5,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJBの型番TDJB2Fのページです。 型番TDJB2Fに関する仕様情報を記載しております。
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル ISK-HV1500
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール育良精機製作所
通常価格4,7973,3319482,8892,492890
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目1日目4日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースサイドベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM12M10M4M8M8M5
締圧力(N)3700300020020002800500
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング