17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDE

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDE 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDE41Fフランジ8003.0108°52°
TDE41Sストレート8003.0108°52°

型番リスト

表示件数

装着方法

アーム高さ H

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

締圧力(kN)

最小発注数量
フランジベース
61.5
4967521348171
490-6110
-
-
1個
ストレートベース
86
4967521348188
490-6128
233
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,848
( 3,133 )
1日目
2,697
( 2,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

垂直ハンドルの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

・クランプボルトサイズ:M10
・アーム長さ:73.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDE
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,697-4,7972,8893,3319482,492
通常出荷日1日目1日目1日目4日目在庫品1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル横型
クランプボルトサイズM10M12M8M10M4M8
締圧力(N)30003700200030002002800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング