17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDK

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TDKS38F

TDKL38F

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDK TDKS38F外形図
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDK TDKL38F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDKS38Fフランジ3802.890°90°
TDKL38Fフランジ5603.080°85°

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ種類

アーム長さ L

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
M10
3000
56.5
ロングアーム
85
-
434-8842
-
-
1個
M6
2800
42
標準
46.3
4967521348140
490-6152
380.000
一般構造用圧延鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
1日目
1,819
( 2,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開放レバー付) TDK
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 側面取付型) TDC
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,819-2,4921,664 -3,3312,8894,797
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースサイドベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング