メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA

型番:

TDA43F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TDA43Fの仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
2800
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム長さ L(mm)
95
ボルトサイズ(mm)
65
全長(mm)
285
クランプアーム移動角度(°)
90
ハンドル操作角度(°)
72
JANコード
4967521348157
トラスココード
490-6063
質量(g)
500.000
材質1
一般構造用圧延鋼
-
-

商品情報

外形図

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)クランプアーム移動角度ハンドル操作角度
TDA43Fフランジ5002.890°72°

型番リスト

表示件数
型番
TDA43F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492
( 2,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDAの型番TDA43Fのページです。 型番TDA43Fに関する仕様情報を記載しております。
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) TDA
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDA44/TDB44
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDS
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDJB
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDX
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,4921,997 -9484,7972,8893,331
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目4日目
種類下面押さえ・ハンドル横型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型下面押さえ・ハンドル立型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースサイドベース
クランプボルトサイズM8M10M4M12M8M10
締圧力(N)28004000200370020003000
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング