17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 種類(詳細)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 機長(mm)

    ~mm
  • ベアリング材質

  • シャフト材質

  • ボルト材質

  • 入数(台)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アルミローラーコンベヤ SA38型

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミローラーコンベヤ SA38型:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

仕様

種類(詳細)

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

ベアリング材質

シャフト材質

ボルト材質

入数

(台)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
1個
300
48
標準
本体
75
3000
スチール
スチール
スチール
1
462-5242
18
1個
400
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
1個
400
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,181
( 96,999 )
7日目
55,584
( 61,142 )
7日目
78,465
( 86,312 )
7日目
74,660
( 82,126 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミローラーコンベヤ SA38型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミローラーコンベヤ SA38型
アルミローラーコンベヤ LA20型
アルミ製ローラコンベヤ Sシリーズ(SA-1810)
アルミローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.5mm)
スチールローラ-コンベヤ S38型
アルミローラーコンベヤ(ローラー径45mm、肉厚1.5mm)
メーカーテラウチテラウチマキテックトラスコ中山テラウチトラスコ中山
通常価格55,584-36,004 --36,119 -16,860 -34,986 -
通常出荷日7日目7日目10日目7日目〜5日目〜7日目〜
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質硬質アルミ硬質アルミアルミニウムアルミニウム機械構造用炭素鋼管アルミニウム
ローラ径(mm)38.12018.13838.145
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング