17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ローラ径(mm)

    ~mm
  • ローラ当たりの強度(kg)

    ~mm
  • 肉厚(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 機長(mm)

    ~mm
  • 機高(mm)

  • 全幅(mm)

    ~mm
  • フレーム許容荷重(N)

    ~mm
  • ベアリング材質

  • シャフト材質

  • ボルト材質

  • 入数(台)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ブリッジコンベヤ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ローラ径

(mm)

ローラ当たりの強度

(kg)

肉厚

(mm)

ピッチ

(mm)

機長

(mm)

機高

(mm)

全幅

(mm)

フレーム許容荷重

(N)

ベアリング材質

シャフト材質

ボルト材質

入数

(台)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
38.1
36
1.4
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
38.1
36
1.4
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
38.1
36
1.4
150
2000
630~935
537
980
スチール
スチール
スチール
1
462-4343
15.3
1個
45
45
1.5
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
45
45
1.5
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
45
45
1.5
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,899
( 65,889 )
7日目
51,367
( 56,504 )
7日目
51,204
( 56,324 )
7日目
64,580
( 71,038 )
7日目
57,585
( 63,344 )
7日目
52,286
( 57,515 )
7日目

詳細情報

基本情報

特長
・軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折りたたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリッジコンベヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリッジコンベヤ
スチール製テーパーローラコンベヤ Sシリーズ(S-TC220)
樹脂ローラコンベヤMR42型
スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-2812)
スチールローラーコンベヤ(ローラー径38.1mm、肉厚1.2mm)
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A)
メーカーテラウチマキテック三鈴工機マキテックトラスコ中山マキテック
通常価格51,204--38,574 --12,259 --
通常出荷日7日目9日目7日目9日目1日目〜6日目〜
種類ローラ-ローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートテーパーストレートストレートストレートストレート
ローラ材質硬質アルミスチールABS樹脂スチール機械構造炭素鋼管スチール
ローラ幅(mm)350200300---
フレーム 種類フレキシブルカーブストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング