17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スチールローラーコンベヤ S5716型

スチールローラーコンベヤ S5716型
通常単価(税別)
25,06048,882
税込単価
27,56653,770
通常出荷日:7日目

【特長】特長・2列等でパレット等の大きな物の搬送に最適です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチールローラーコンベヤ S5716型:関連画像

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

機長

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
300
1000
462-5111
23
1個
300
1500
462-5129
33
1個
300
2000
462-5137
45
1個
400
1000
462-5145
27
1個
400
1500
462-5153
40
1個
400
2000
462-5161
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,060
( 27,566 )
7日目
32,743
( 36,017 )
7日目
43,189
( 47,508 )
7日目
26,904
( 29,594 )
7日目
38,710
( 42,581 )
7日目
48,882
( 53,770 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】特長・2列等でパレット等の大きな物の搬送に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールローラーコンベヤ S5716型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールローラーコンベヤ S5716型
スチールローラーコンベヤ S6023型
スチールローラーコンベヤ LS25型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラ-コンベヤ S48型
アルミローラーコンベヤ LA20型
メーカーテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチテラウチ
通常価格25,060-35,207 -27,454 -16,860 -23,547 -36,004 -
通常出荷日7日目7日目7日目5日目〜5日目〜7日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管硬質アルミ
ローラ径(mm)57.260.525.438.148.620
ローラ当たりの強度(kg)180--6565-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング