メカニカル部品技術窓口
<特徴>●下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適して...
詳細を確認

| 型番 | ベース・タイプ | 質量(g) | 最大締圧力 | シリンダーストローク(mm) | クランプアーム移動角度 | 適合チユーブ外径(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDBA200F | フランジ | 1900 | 1.25kN(0.5MPa時) 2.5kN(1MPa時) | 80 | 90° | 6 | ワンタッチ管継手:2個 |
| TDBA201F | フランジ | 2000 | 1.4kN(0.5MPa時) 2.8kN(1MPa時) | 80 | 90° | 6 | ワンタッチ管継手:2個 |
<特徴>
●下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
●複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・適合チューブ外径:6mm
・付属ボルト径:M10×65
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプ用先端金具(ノーマル)
4.2通常価格(税別):195円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力450N
4.1通常価格(税別):650円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力784N
4.6通常価格(税別):1,340円