17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

スチール製立脚台

通常単価(税別)
8,3469,801
税込単価
9,18110,781
通常出荷日:7日目

【特長】・溶接構造で非常に丈夫な立脚台です。【材質】・スチールです。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ローラー幅

(mm)

適合機種

トラスココード

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
400
S42型、S48型、M2型、S5714型、S5716型、S5723型、S60J型、S6023型、S6038型、M6023型
462-4289
6.2
10
1個
600
S42型、S48型、M2型、S5714型、S5716型、S5723型、S60J型、S6023型、S6038型、M6023型
462-4297
6.9
10
1個
400
LSU25型、SU38型、SA38型、LS25型、S32型、S38型、M1型
462-4301
4.8
10
1個
600
LSU25型、SU38型、SA38型、LS25型、S32型、S38型、M1型
462-4319
5.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,316
( 10,248 )
7日目
9,801
( 10,781 )
7日目
8,346
( 9,181 )
7日目
8,588
( 9,447 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・溶接構造で非常に丈夫な立脚台です。【材質】・スチールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製立脚台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製立脚台
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)RSJ(スチール製)
ローラコンベヤ・ホイールコンベヤ用固定脚(アジャストボルト付脚)ZRSJ(ステンレス製)
スチール製アジャストボルト
スチール製ローラーコンベヤ用スタンド
RZシリーズ コンベヤ用脚 2Z型スタンド(スチール製)
メーカーテラウチオークラ輸送機オークラ輸送機マキテックトラスコ中山マキテック
通常価格8,346---1,182 -9,489 -7,099 -
通常出荷日7日目3日目3日目在庫品1日目〜1日目〜7日目
種類
作業面高さ(mm)650~750100~1200100~1200---
高さ調整範囲(mm)100-----
材質スチール-----
入数(脚)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング