17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カウンタ ドライブコンベヤ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カウンタ ドライブコンベヤ

販売終了

型番

MCD-50-315-75-300-D-R

2021年09月に販売終了となりました。

2021年9月に当社での取り扱いが終了となりました。推奨代替品はございません。

【特長】
●モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。
●最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。
●モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。

【用途】
●箱物、ケース物などの搬送に。
●簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能。

ご注意

  • 2021年9月に当社での取り扱いが終了となりました。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

フレーム種類
ストレート
ローラ幅 W(mm)
302
ローラ外径 D(φ)
50.8
ローラピッチ P(mm)
75
ローラ肉厚 t(mm)
1.6
ローラ材質
スチール
電源
三相200V
フレーム材質
スチール
ローラ表面処理
[亜鉛メッキ] 亜鉛メッキ
仕様
標準
機長(cm)
300
シャフト幅(mm)
331

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト