17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 発注コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ループワイヤ【2個入り】

通常単価(税別)
1,2571,860
税込単価
1,3832,046
通常出荷日:1日目

【特長】・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ループワイヤ 外形図

規格表

ループワイヤ 規格表

使用例

ループワイヤ 使用例-1
ループワイヤ 使用例-2

使用方法

ループワイヤ 使用方法

注意・禁止事項

注意

  • ワイヤに鋭利な角を当てないで下さい。(ワイヤを切る原因になります)
  • 1本の吊荷重は147N(15kgf)以下として下さい。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

発注コード

質量

(g/袋)

最小発注数量
2000
4562147600568
333-4465
80
1パック

2個入り

2500
4562147600575
333-4473
120
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
・アイボルトやフリーダムワイヤなどにループ状にして吊降しの出来るワイヤです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ループワイヤのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備用
5
満足度:5.0
設備改善のために購入しました。取り付ける際のサイズがちょうど良かったのでこの商品を選びました。想定通りに改善できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループワイヤ
ワイヤ用振れ止め金具CUBE
ワイヤー ループ径指定タイプ
【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
被覆ワイヤロープ
防鳥用ワイヤ
メーカー日栄インテック日栄インテックミスミミスミ杉田エースフジワラ
通常価格1,257-453--18,389 -7,364 -
通常出荷日1日目4日目5日目8日目5日目3日目
種類ワイヤー(金具付)ワイヤー金具ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー
材質ステンレス(SUS304)スチール----
許容荷重(N)196-----
径(mm)1.5-----
金具部分アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング