17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TKワイヤ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TKワイヤ

販売終了

型番

N-0200305015

2019年05月に販売終了となりました。

【特長】
・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
【用途】
・吊りボルトの吊り下ろし用ワイヤ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー(金具付)
材質
ステンレス(SUS304)
許容荷重(N)
196
径(mm)
1.5
長さ(mm)
1500
金具部分
スチール
袋入数
2本
JANコード
4562147600520
発注コード
333-4422
質量(g/袋)
200

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト