17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

高圧継手用パッキン

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高圧継手用パッキン:関連画像

型番リスト

表示件数

パッキン材質

最高使用圧力

(MPa)

適用サイズ

外径

(mm)

内径

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
66ナイロン
20
W22-14
18.0
10.8
2.0
4560125826528
434-4910
1
1個
ふっ素樹脂
3
W22-14
18.0
10.5
2.0
4560125826535
434-4928
1
1個
20
W22-14
19.0
11.2
2.0
4560125826542
434-4936
10
1個
6ナイロン+真鍮
20
W22-14
19.3
11.0
2.5
4560125826559
434-4944
5
1個
低温用材
20
W22-14
19.0
11.0
2.0
4560125826566
434-4952
2
1個
ダイフロン
20
G1/4
11.0
6.0
1.0
4560125826573
434-4961
0.5
1個
ダイフロン
20
G3/8
14.0
8.0
2.0
4560125826580
434-4979
0.8
1個
ダイフロン
20
G3/4
24.0
15.0
3.0
4560125826597
434-4987
2
1個
ダイフロン
20
G1
29.0
10.0
3.0
4560125826603
434-4995
5
1個
6ナイロン
20
3/4-16UNF
16.5
10.8
2.0
4560125826610
434-5002
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131
( 144 )
1日目
317
( 349 )
1日目
650
( 715 )
4日目
2,230
( 2,453 )
4日目
486
( 535 )
4日目
202
( 222 )
4日目
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,111
( 2,322 )
1日目
2,213
( 2,434 )
4日目
200
( 220 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】高圧ガス配管用です。【設計温度】-10~75℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧継手用パッキンのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
圧力調整器用
5
満足度:5.0
ガスボンベ用圧力レギュレータに使用した。消耗品だが、毎回ガス会社に頼むのも気がひけていたため、ミスミで各種素材で買えるの...もっと読む
2人が参考にしています。
メンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
自社で使用している成形機のメンテナンス時に使用しています。成形機のパーツリストから指定された仕様にて、ミスミで検索、選定...もっと読む
1人が参考にしています。
溶接のガスのレギュレータ用
5
満足度:5.0
溶接のアルゴンガスのレギュレータからガス漏れが見つかり、交換用パッキンを探しました。サイズから選定していたのですが、安い...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の配管
5
満足度:5.0
機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています
0人が参考にしています。
消耗品パッキンの交換
5
満足度:5.0
下記のレギュレーター(圧力調整器)の交換用パッキンとして購入。 問題なく適合しました。 購入パッキン: PK-001 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧継手用パッキン
組フランジ用パッキン
高圧継手(チーズ)
高圧継手(変換アダプター)
高圧継手 メス×メス継手
高圧継手 オス×オス継手
メーカーヤマト産業エスコヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格131-698 -13,1124,337 -2,713 -1,209 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品継手継手継手継手
関連部品種類パッキンパッキン----
仕様設計温度:-10~75℃-----
入数1個-1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング