17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び1

    • M12×1.0
    • M16×1.5
  • 材質

    • 黄銅
  • L寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

高圧継手(変換アダプター)

高圧継手(変換アダプター)
通常単価(税別)
4,33713,096
税込単価
4,77114,406
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】禁油、禁水処理済みです。【用途】高圧ガス配管用です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高圧継手(変換アダプター):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

L寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
[M16×1.5] M16×1.5(右)
[黄銅] 真鍮
37
4560125825620
434-5371
75
1個
[M16×1.5] M16×1.5(左)
[黄銅] 真鍮
37
4560125825637
434-5380
75
1個
[M12×1.0] M12×1.0(右)
[黄銅] 真鍮
32
4560125825644
434-5398
40
1個
[M16×1.5] M16×1.5(右)
ステンレス
37
4560125827600
434-6165
70
1個
[M16×1.5] M16×1.5(左)
ステンレス
37
4560125827617
434-6173
70
1個
[M12×1.0] M12×1.0(右)
ステンレス
32
4560125827624
434-6181
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,417
( 4,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,417
( 4,859 )
1日目
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,358
( 6,994 )
1日目
6,334
( 6,967 )
1日目
13,096
( 14,406 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】禁油、禁水処理済みです。【用途】高圧ガス配管用です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧継手(変換アダプター)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
配管接続部のねじ変換
3
満足度:3.0
届いた継手の内部構造が思っていた形状と違っていたので事前に確認できるように断面図がサイトページ内で分かるとよかったのにと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧継手(変換アダプター)
高圧継手(チーズ)
高圧ブッシング
高圧用ねじ込み継手 異径 ニップル
ステンレス製品 ナット付アダプター SFAD型
高圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
メーカーヤマト産業ヤマト産業フジトクミスミオンダ製作所ミスミ
通常価格4,337-13,1122,095250 -1,172 -220 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットティーブッシング・おすめすソケット六角ニップルナット付アダプターブッシング
ねじの種類1M(めねじ)W(おねじ)RR(PTおねじ)RRc(PTめねじ)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcW(めねじ)RcR(PTおねじ)G(めねじ)R(PTおねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング