17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

高圧継手 メス×メス継手(袋ナットタイプ)

未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高圧継手 メス×メス継手(袋ナットタイプ):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの種類1

ねじの呼び1

ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

最高使用圧力区分

最高使用圧力

(MPa)

L寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(右)
Rc
1/4B(8A)
[黄銅] 真鍮
1.0Mpa以下
0.99
53
4560125825507
434-5240
100
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(左)
Rc
1/4B(8A)
[黄銅] 真鍮
1.0Mpa以下
0.99
53
4560125825514
434-5258
100
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(右)
Rc
3/8B(10A)
[黄銅] 真鍮
1.0Mpa以下
0.99
53
4560125825521
434-5266
115
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(左)
Rc
3/8B(10A)
[黄銅] 真鍮
1.0Mpa以下
0.99
53
4560125825538
434-5274
115
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/4B(8A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825545
434-5282
200
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
3/8B(10A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825552
434-5291
210
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/4B(8A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825576
434-5312
195
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
3/8B(10A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825583
434-5321
200
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/2B(15A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
64
4560125825590
434-5339
270
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
G(めねじ)
3/8B(10A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825606
434-5355
220
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
G(めねじ)
1/2B(15A)
[黄銅] 真鍮
2.0Mpa超
20
62
4560125825613
434-5363
260
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(右)
Rc
1/4B(8A)
ステンレス
1.0Mpa以下
0.99
58
4560125827488
434-6033
95
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(左)
Rc
1/4B(8A)
ステンレス
1.0Mpa以下
0.99
58
4560125827495
434-6041
95
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(右)
Rc
3/8B(10A)
ステンレス
1.0Mpa以下
0.99
58
4560125827501
434-6050
100
1個
M(めねじ)
[M16×1.5] M16×1.5(左)
Rc
3/8B(10A)
ステンレス
1.0Mpa以下
0.99
58
4560125827518
434-6068
100
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/4B(8A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827525
434-6076
195
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
3/8B(10A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827532
434-6084
215
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/2B(15A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
74
4560125827549
434-6092
245
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/4B(8A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827556
434-6106
195
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
3/8B(10A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827563
434-6114
215
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
Rc
1/2B(15A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
74
4560125827570
434-6122
240
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
G(めねじ)
3/8B(10A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827587
434-6149
215
1個
W(めねじ)
[W22-14] W22-14(右)
G(めねじ)
1/2B(15A)
ステンレス
2.0Mpa超
20
72
4560125827594
434-6157
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,893
( 6,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,893
( 6,482 )
1日目
8,047
( 8,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,411
( 8,152 )
1日目
8,899
( 9,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,117
( 11,129 )
1日目
7,487
( 8,236 )
1日目
8,075
( 8,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,409
( 9,250 )
1日目
10,012
( 11,013 )
1日目
10,543
( 11,597 )
1日目
19,808
( 21,789 )
1日目
20,626
( 22,689 )
1日目
19,808
( 21,789 )
7日目
20,626
( 22,689 )
1日目
19,808
( 21,789 )
1日目
20,626
( 22,689 )
1日目
19,447
( 21,392 )
1日目
17,387
( 19,126 )
1日目
18,095
( 19,905 )
4日目
19,808
( 21,789 )
1日目
18,095
( 19,905 )
1日目
20,626
( 22,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】禁油、禁水処理済みです。【用途】高圧ガス配管用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧継手 メス×メス継手(袋ナットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧継手 メス×メス継手(袋ナットタイプ)
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 同径 メス チーズ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス 異径 メス チーズ
異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手
メーカーヤマト産業SIN LING(シンリン)SIN LING(シンリン)ミスミミスミSIN LING(シンリン)
通常価格5,893-393 -380 -1,150 -760 -234 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットティークロスチーズチーズブッシング・おすめすソケット
表面処理なしなしなしなしなしなし
使用流体空気脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油脈動水・静流水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油水 / 空気 / 油
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング